Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Consolas de una pieza en acero inoxidable, MPGS

EL pupitre compacto a de acero inoxidable, MPGS, con grado de protección IP66/55 está disponible lista para uso. Dispone de un panel superior inclinado abatible y su diseño ergonómico facilita la instalación y el acceso al equipo HMI, además de aumentar el espacio de montaje disponible. Este pupitre se puede instalar prácticamente en cualquier entorno, según el grado.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Grosor del cuerpo 0.08in
Grosor de puerta 0.08in
Grosor del cuerpo 2mm
Grosor de puerta 2mm
Acabado Cepillado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.