Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Refrigerador Vortex de alta temperatura, HT

Este refrigerador de vórtice de alta temperatura, HT, con grado de protección IP 66, es fácil de instalar y no tiene partes móviles ni requiere mantenimiento. Además de refrigerar, reduce la humedad relativa en el armario donde va montado. Este refrigerador de vórtice es la solución ideal para evitar el sobrecalentamiento del armario en entornos de hasta 93 °C, por ejemplo en una fundición de acero.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

CE

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.