Kit para distribución de aire, BPA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit para distribución de aire, BPA
El aire frío se puede dirigir a los puntos de mayor temperatura del interior del armario mediante tubos de vinilo, lo que ayuda a mejorar la eficiencia térmica del armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Tubo flexible de vinilo utilizado para dirigir directamente el aire frío para su circulación o a puntos calientes. Incluye conector del tubo, tapón de cierre y material de fijación del tubo. Si se utiliza el tapón de cierre se deben hacer taladros de al menos 6 3,2 mm de diámetro para evitar contrapresión excesiva en el refrigerador. Los taladros se pueden perforar o cortar en el tubo (en forma de "v").
- Suministro: BPA01 incluye tubo de 1,2 m, 4 clips de fijación, conector y tapón final. BPA02 incluye tubo de 2,4 m, 8 clips de fijación, conector y tapon final.
- Entrega: BPA01 includes 1.2 m of tube, 4 fixation clips, connector and end plug; BPA02 includes 2.4 m of tube, 8 fixation clips, connector and end plug
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.