Armarios murales EMC de puerta simple, MASE
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Armarios murales EMC de puerta simple, MASE
La gama de armarios murales de acero galvanizado y puerta simple MASE se ha diseñado para adaptarse a las exigencias de EMC. Al garantizarse la conductividad eléctrica entre el cuerpo y la puerta del armario, tiene lugar un efecto Faraday excelente. Al evitarse la interferencia electromagnética e impedirse la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad. Esta gama de armarios se adapta bien a aplicaciones en las que se requiere un buen grado de EMC.
Estándares del sector
cULus_UL
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Material: Cuerpo: Chapa de acero cincado de 1.2 mm / 1.5 mm (MASE0606021R5 y superiores). Puerta: Chapa de acero cincado de 1.2 mm / 1.5 mm (MASE0606021R5 y superiores) / 2 mm (MASE1006030R5 y superiores). Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2 mm.
- Estructura: Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8,5 mm para fijación mural, embutidos 2 mm x 20,4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y la parte posterior del armario.
- Puerta: Diseño envolvente con apertura de 130°. Bisagras ocultas desmontables con pasadores cautivos. Las bisagras están montadas solo para apertura a derechas. A partir del modelo MASE0505021R5 y superiores se suministra con dos perfiles de montaje desmontables en la puerta. La estanqueidad se asegura mediante una junta de poliuretano EMC conductiva.
- Cierre: Cierre de doble paletón cromado con inserto DIN 3mm con movimiento de 90ª. Los armarios de 1000 mm de altura y superiores están provistos de un cierre de varilla con tres puntos de fijación.
- Placa de montaje: La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijados sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados. Si se utiliza el accesorio AMG, la placa de montaje puede ser ajustada a cualquier profundidad.
- Apertura salida de cables: Sin tapas de salida de cables para garantizar la máxima protección EMC.
- Puesta a tierra: La puerta está conectada a tierra por medio de pernos M8.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035 solo en la parte exterior.
- Protección: Se corresponde con IP 54 | TYPE 12 | IK 10.
- Suministro: Cuerpo y puerta del armario de acero cincado, pintado exteriormente. Puerta equipada con junta conductiva EMI. Dos perfiles de montaje en la puerta para armarios a partir de MASE0505021R5 y superiores. Facilidades para puesta a tierra.
- Solo se deben utilizar accesorios o periféricos con clasificación EMC que afecten las paredes externas del gabinete. El uso de otros accesorios o periféricos degradará el rendimiento EMC del gabinete
- Electric conductivity between the enclosure's body and door is guaranteed, which ensures a good Faraday effect is created
- Component and equipment failure, and unnecessary downtime is avoided as the components are protected from electromagnetic interferences as well as from water and dust entering the enclosure
Especificaciones
| Acabado | Galvanizado |
| Material | Acero galvanizado |
| Color | Gris claro |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.