Junta para apantallamiento EMC, SPDEG
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Junta para apantallamiento EMC, SPDEG
Esta junta para placa separadora EMC sella el espacio alrededor de las placas separadoras para ayudar a mantener la calificación IP 43 y mejorar el rendimiento de EMC entre armarios separados.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para obtener una sección apantallada EMC en un panel apropiado en combinación con la placa de separación SPD.
- Material: Espuma de poliuretano con capa conductora (UL94HB).
- Protección: Se corresponde con IP 43 | TYPE 1.
- Cantidad por embalaje: 6 m.
Especificaciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.