Manipulación, EAT
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Manipulación, EAT
La mesa de montaje ergonómica nVent HOFFMAN, con altura ajustable e inclinación en varios ángulos, hace que a los trabajadores les resulte más cómodo y sencillo ensamblar paneles eléctricos e instalar su cableado.
El diseño ergonómico reduce los movimientos innecesarios del cuerpo, minimiza el esfuerzo y la necesidad de levantar objetos, y facilita el acceso a los componentes. Ya sea de pie o sentados, los trabajadores pueden equipar los armarios de control en la posición que les resulte más cómoda de forma ergonómica. Los bastidores se inclinan hasta 90 grados, por lo que los trabajadores pueden ensamblar fácilmente todos los componentes en la placa de montaje y, después, deslizarlos en el armario desde el lateral.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Mejora la comodidad y la seguridad de los trabajadores.
- Mejora la organización y la eficiencia.
- Funcionamiento eléctrico, inclinación en varios ángulos (0-90°), altura regulable.
- Capacidad de carga: 350 kg.
- Con la extensión del bastidor de montaje, se puede lograr una anchura de trabajo máxima de 2230 mm.
- Delivery: Assebly table base frame
Especificaciones
Certificación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.