Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors - ROG550 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Sensores Rogowski nVent ERIFLEX

Las bobinas Rogowski nVent ERIFLEX flexibles, ligeras y fáciles de instalar son ideales para aplicaciones de actualización y monitorización energética. Estos sensores se utilizan desde hace décadas para medir corriente alterna (CA) con gran precisión y fiabilidad.

Gracias a su diseño de núcleo de aire, las bobinas Rogowski eliminan la necesidad de un núcleo magnético, lo que da como resultado una estructura flexible y no saturante que puede colocarse fácilmente alrededor de los conductores. Este diseño garantiza una medición precisa del componente de CA sin distorsión, incluso en condiciones de alta corriente.

El principio de funcionamiento de la bobina Rogowski es simple pero eficaz: una bobina toroidal con núcleo de aire se coloca alrededor del conductor. El campo magnético generado por la corriente de CA induce una tensión en la bobina proporcional a la tasa de variación de la corriente. Esta señal se integra electrónicamente para producir una salida directamente proporcional a la corriente que circula por el conductor.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • CE
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Conexión de salida Apantallado con 3 x 22 AWG
Frecuencia 50 - 60 Hz
Resistencia de bucle 70 - 900 Ω
Corriente máxima 100kA
Temperatura de funcionamiento -22 to 176 °F
Temperatura de funcionamiento -30 to 80 °C
Temperatura de almacenamiento -40 to 176 °F
Temperatura de almacenamiento -40 to 80 °C
Precisión de la medición de corriente Clase 0.5-A1 según IEC 61869-10
De conformidad con IEC 60529
Instalación Interno;Interior
Grado de protección IP67
Material de la cubierta exterior Poliuretano termoplástico UL94-V0
Color Amarillo
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
ROG300 ROG350 ROG450 ROG550 ROG600 ROG800
Cord diameter 8.3 ±0.2 mm
Fastening system Bayonet holder for secure and easy mounting
Nominal output 100 mV/kA @ 50 Hz (RMS)
Overvoltage category 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Insulation test voltage 7400 V RMS for 5 seconds

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar