Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38773.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Montaje de cable prefabricado

El montaje de cables de baja tensión de que opera con seguridad a 24 V tiene un diseño sencillo y una construcción robusta para asegurar una vida útil prolongada y el mínimo mantenimiento. La característica de autorregulación permite que el sistema de calefacción varíe la salida de energía cuando reacciona a cambios en las temperaturas circundantes y las condiciones climatológicas. A medida que aumenta la temperatura, el cable autorregulable disminuye la salida de calor automáticamente, proporcionando protección confiable de exceso de temperatura. Los cables autorregulables conservan energía al proporcionar calor cuando y donde se necesite a lo largo de todo el circuito. Los ensamblajes de cables disponibles incluyen 12 m (39,4 in) de cable eléctrico normal conectado en nuestras instalaciones de fabricación al cable autorregulable.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Cobre;Fluoropolímero
Acabado Niquelado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar