Trenzado de enlace de señal de raíl aislado


Trenzado de enlace de señal de raíl aislado
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Sumamente flexible y resistente a la fatiga por vibración
- Permite tipos de conexiones mecánicas o comprimidas al igual que conexiones soldadas nVent ERICO Cadweld
- Aislamiento fabricado con PVC de 600 voltios
- Hay dos espesores de aislamiento disponibles: 4/64" (0,063", 1,6 mm) y 6/64" (0,094", 2,4 mm)
- Cumple o supera las recomendaciones y los criterios de diseño que se describen en las secciones 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 y 10.3.12 del manual AREMA®
Especificaciones
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.