Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH35726.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Mordaza de varilla de puesta a tierra, varilla a cinta, tipo A

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Diámetro de la varilla de puesta a tierra, actual Tamaño de la cinta
25 x 3 mm 30 x 2 mm 30 x 6 mm 40 x 4 mm 50 x 3 mm
14,2 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
15,8 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
17,3 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
19,1 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
25,4 mm RTC2051 RTC2051 - - RTC2051

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar