Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+0, 100kA
Los sobrevoltajes y los voltajes transitorios son una causa importante de costosas fallas en los equipos electrónicos e interrupción de negocios. El daño puede resultar en gastos por la pérdida de capital como computadoras y equipos de comunicaciones, así como la consecuente pérdida de ingresos y beneficios debido al tiempo de inactividad no programado del sistema. nVent ERICO ofrece varias series de dispositivos de protección contra sobretensión (SPD) aptos para una amplia gama de aplicaciones que proporcionan una protección fiable contra los voltajes transitorios en los sistemas de distribución de energía. Los dispositivos de protección contra sobretensiones en raíl DIN de la serie DT2 brindan una protección fiable y eficiente contra transitorios de voltaje dentro de los ambientes IEC Clase II y UL Tipo 1CA. La serie DT2, probada y certificada de forma independiente conforme a las normas IEC y UL, brinda una gama de características de seguridad y rendimiento para los ambientes más difíciles y es apta para la protección en una amplia variedad de aplicaciones.
Características
- Diseño compacto, pero conectable con capacidad nominal para sobretensiones, con un ancho mínimo de raíl DIN
- No se requiere fusible de repuesto externo hasta 315 A (solo IEC)
- El clip de retención asegura un mejor rendimiento de resistencia a vibraciones e impactos
- Indicación de estado roja/verde y contactos estándar tipo C para monitorización remota
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.