Kit de poste a alma de raíl
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de poste a alma de raíl
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Brinda material para conectar directamente los postes al eje neutro del alma del raíl mediante el proceso exotérmico
- Los kits incluyen una asignación de molde nVent ERICO Cadweld, herramienta de limpieza de molde, chispero encendedor, postes, arandelas y tuercas
Especificaciones
| Número de conexiones | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| Material | Grafito; Bronce de silicio; Acero inoxidable 302 (EN 1,4324); Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) |
| Tipo de carril | RI52; RI59 |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.