Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Distribución de energía
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Compatible con
  • Material
  • Acabado
  • Longitud
      Aplicar
    • Tomas conmutadas
    • Corriente nominal
    • Fondo
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Tensión nominal
        • Unidades de rack
        • Tipo de medición
        Filter1

        Filtro aplicado: 1

        Ver todos los filtros (1)

        Productos | 57 resultados (213 artículos )

        mounting bracket

        Bloques aislantes para Barra de Buscar acortada, 1 o 2 Polo

        Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Bloque aislante para Barra de Buscar acortada, 1 o 2‐Pole
        insulating block for busbar

        Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo

        Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo
        EA9111.tif image

        Sensor de detección de fugas spot

        Sensor de fugas de fluido SPOT para detectar fugas puntuales para PDU nVent SCHROFF RackPower
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Sensor de detección de fugas spot
        19 distribution box

        Caja de distribución de 19"

        La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        19" caja de distribución con el embalaje para el envío en el extranjero
        Caja de distribución de 19"
        busbar

        Busbar con conexiones FASTON

        SCHROFF busbar es para la distribución de energía de alta corriente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos de autopistas.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón sin tratar
        Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón estañado
        Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 polos, E-Cu estañado
        Barra de busbar con conexiones FASTON, 1 Polo, E-Cu estaño-plateado
        Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, latón sin tratar
        Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, E-Cu estañado
        Barra de busbar con conexiones FASTON, 3 polos, E-Cu estañado
        mounting bracket with insulating block for busbar 3 4 pole

        Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos

        Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos
        19 distribution panel

        Panel de distribución de 19", Cat 6

        Panel de distribución de 19" para 24 veces cables de conexión Cat6.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Panel de distribución de 19", Cat 6
        mounting bracket

        Soporte de montaje para montaje de gabinete para Busbar 1 a 4 polos

        Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Soporte de montaje, para la asamblea del gabinete para Busbar 1 a 4 polos
        Advantage Series Input PDU medido

        Advantage Series Input PDU medido

        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
        MI PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18) 4 EN 1
        MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
        MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) 4 EN 1
        MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
        MI PDU, 2U, 100A(80A) NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18) 4 EN 1
        MI PDU, 1U, 60A (48A) NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1