Sensor de detección de fugas spot
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Sensor de detección de fugas spot
Sensor de fugas de fluido SPOT para detectar fugas puntuales para PDU nVent SCHROFF RackPower
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Sensor de fuga de fluido spot para detectar fugas puntuales
- 5 m Cable de conexión
- Para RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx series PDU
- Caliente enchufable para una fácil integración
- Rango de temperatura de funcionamiento 0 a 65 °C.
- Rango de medición < 2 MOHMIOS POR CM
Especificaciones
Documento de esquema
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.