Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Corriente nominal
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Carga dinámica
- Carga dinámica
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 297 resultados (2189 artículos )

Barra de empalme rápido para bandeja de rejilla PEMSA
Barra de empalme versátil para la bandeja de rejilla PEMSA que utiliza la tecnología de conexión rápida para un empalme rápido y seguro de secciones rectas.

Soporte central rápido de bandeja de rejilla PEMSA
Soporte efectivo de la bandeja de rejilla desde una única varilla roscada utilizando la tecnología de conexión rápida.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte central rápido de bandeja de rejilla PEMSA, orificio para M8-M10
Soporte central rápido de bandeja de rejilla PEMSA, orificio para M6
Soporte central rápido de bandeja de rejilla PEMSA, negro, orificio para M6

Acoplador rápido para bandeja de rejilla PEMSA
Barra de empalme versátil para la bandeja de rejilla PEMSA que utiliza la tecnología de conexión rápida para un empalme rápido y seguro de secciones rectas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Acoplador rápido para bandeja de rejilla PEMSA, negro, 4–4,5 mm de diámetro
Acoplador rápido para bandeja de rejilla PEMSA, 4–4,5 mm de diámetro
Acoplador rápido para bandeja de rejilla PEMSA, negro, 5 mm de diámetro
Acoplador rápido para bandeja de rejilla PEMSA, 5 mm de diámetro

Barra de empalme para bandeja de rejilla PEMSA
Barra de empalme multiuso para el sistema de bandeja de rejilla PEMSA para unir secciones rectas, pliegues y otros accesorios.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Barra de empalme para bandeja de rejilla PEMSA
Barra de empalme para bandeja de rejilla PEMSA, negro

Empalme de bandeja universal para bandeja de rejilla PEMSA
Proporciona un empalme reforzado y resistente para el sistema de bandeja de rejilla PEMSA para garantizar una fijación robusta con facilidad de instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Empalme de bandeja universal para bandeja de rejilla PEMSA, Acero, Negro, EG
Empalme de bandeja universal para bandeja de rejilla PEMSA, Acero, EG

Abrazadera universal para bandeja de rejilla PEMSA
Proporciona una fijación de accesorios reforzada y resistente para el sistema de bandeja de rejilla PEMSA para garantizar una fijación robusta con facilidad de instalación.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para varillas roscadas, alambre con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 50 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM
Gan. J de 25 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 mm
Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM

Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado
Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para perfil en T para aplicaciones acústicas con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón, 25 mm Diámetro