Soporte central rápido de bandeja de rejilla PEMSA


Soporte central rápido de bandeja de rejilla PEMSA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Ideal para bandejas de hasta 200 mm de ancho
- Acceso de carga lateral para la instalación de cables
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Folleto
Certificaciones
IEC CB EU WTB RR ES2265-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB Q 030/002503
Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
CE, CADDY EU WBT QC 0201_049
Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.