nVent lanza el conjunto integrado de alta capacidad térmica refrigerado por conducción nVent SCHROFF
LONDRES--(BUSINESS WIRE)- nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"): líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, hoy lanzó un nuevo conjunto integrado de alta capacidad térmica refrigerado por conducción para las industrias aeroespacial y de defensa. Diseñado para conjuntos de conducción refrigerados (CCA) en sistemas VPX, el diseño de CCA integrado de alta temperatura elimina innovadoramente una interfaz térmica, lo que resulta en una resistencia térmica del módulo mejorada hasta en un 40 %, dependiendo de la configuración. El diseño integra el diseño Calmark High Thermal Sawtooth Card-Lok de nVent SCHROFF en el marco del módulo, lo que optimiza de manera rentable los requisitos de tamaño, peso y potencia (SWaP) en sistemas militares y aeroespaciales.
"Para los clientes que enfrentan desafíos térmicos en sus sistemas VPX, aprovechar la nueva tecnología de CCA integrado de alta temperatura puede ayudarlos a evitar un rediseño importante del módulo", señala Amy Escobio, directora global de marketing de nVent. "Esto se debe a que el diseño integrado de CCA está disponible como un reemplazo directo para los módulos tradicionales enfriados por conducción VITA".
El CCA integrado térmico alto cumple con los estándares más recientes de VITA, está diseñado para aplicaciones de alto desempeño/misión crítica y ofrece opciones de mantenimiento de segundo nivel. nVent ofrece archivos CAD descargables y prototipos impresos en 3D para los clientes para verificaciones de ajustes. nVent también admite muchas otras opciones de personalización. Los clientes pueden asociarse con el experimentado equipo de ingeniería de la marca nVent SCHROFF para resolver desafíos térmicos antes de que el primer prototipo sea mecanizado. Los clientes pueden proporcionar fácilmente su diseño de placa y los ingenieros pueden diseñar un diseño de CCA térmicamente eficiente para satisfacer la aplicación.
Para obtener más información sobre el CCA integrado de alta temperatura de nVent SCHROFF, visite https://schroff.nvent.com/.
Acerca de nVent
nVent es el principal proveedor mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica. Creemos que nuestras soluciones eléctricas innovadoras hacen posibles sistemas más confiables y garantizan un mundo más seguro. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que conectan y protegen algunos de los equipos, edificios y procesos cruciales más delicados del mundo. Ofrecemos una amplia gama de gabinetes, conexiones eléctricas y sujeción, y soluciones de gestión térmica de marcas líderes de la industria, reconocidas mundialmente por su calidad, confiabilidad e innovación. Nuestra oficina principal se encuentra en Londres, y nuestra oficina administrativa en Estados Unidos se ubica en Minneapolis. Nuestro sólido portafolio de las mejores marcas de productos eléctricos se remonta a más de 100 años e incluye nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF y TRACER son marcas registradas propiedad de nVent Services GmbH o sus afiliadas.
Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210510005744/en/
Danielle Henne
Especialista en Marketing
nVent
763.422.2231
Danielle.Henne@nVent.com
Fuente: nVent Electric plc