Sistema de adquisición de datos
Este sistema se ha desarrollado específicamente para los requisitos del sistema de radar móvil. Tenía que ser de alta resistencia a golpes y vibraciones y cumplir con las normas MIL-STD 710F y MIL-STD 167.
Desafío
Para integrarse en los gabinetes MIL correspondientes, se debía garantizar el flujo de aire de adelante hacia atrás. Se requirió un blindaje EMC muy eficiente.
Solución
El requisito de alta resistencia a golpes y vibraciones se cumple debido al uso de nuestro robusto subrack EuropacPro Rugged y cumple con los requisitos de MIL-STD 710F y MIL-STD 167. Los requisitos de blindaje electromagnético (EMC) según la norma MIL-STD 461 se han logrado mediante un concepto de blindaje de dos niveles. El chasis en sí y una protección especial de las cajas de tarjetas delanteras y traseras definen los 2 niveles de protección. El sistema se puede integrar en los gabinetes MIL correspondientes debido al enfriamiento opcional de adelante hacia atrás.