Estudio de caso - Aeroespacial comercial
En este caso de estudio, el cliente es uno de los proveedores más grandes del mundo de productos aeroespaciales y de defensa, con sede en Carolina del Norte. Operan en las industrias de aviación comercial y de negocios, militar y de defensa, helicópteros, espacio y comunicaciones de red. Este cliente se dirigió a nVent SCHROFF y necesitaba un gabinete seguro para un cliente del gobierno.
Desafío
Dada la necesidad de un gabinete seguro para un cliente del gobierno con capacidades únicas de tamaño, refrigeración y otras, nVent SCHROFF pudo ofrecer varias soluciones a los desafíos que enfrentó el cliente durante todo el proyecto:
- nVent SCHROFF ofreció una serie inicial de soluciones personalizadas para adaptarse a las necesidades inmediatas de este cliente.
 - Se aceptaron e implementaron varias variaciones de la compilación base eventual que se han utilizado en programas similares después de la configuración inicial.
 - nVent SCHROFF incluso modificó un gabinete durante el proceso de construcción para adaptarse a un requisito identificado por el cliente después del pedido.
 
Solución
No solo fue posible crear esa configuración personalizada dentro del gabinete de Varistar existente, sino que pudimos acomodar otras personalizaciones necesarias al gabinete. El equipo de diseño proporcionó una serie de soluciones a las necesidades del cliente y se mantuvo al tanto de los requisitos cambiantes, al mismo tiempo que proporcionó comparaciones superiores de tiempo de entrega y costos cuando se comparó con otros proveedores que se habían comprometido con las mismas piezas. Esto permitió que nVent SCHROFF proporcionara la mejor configuración, costo y tiempo de ciclo posible al cliente.
Detalles del proyecto:
Ubicación: Norteamérica
Industria: Aviónica comercial
Tecnología: Gabinetes Varistar
Alcance del producto: Gabinete de 19" con bastidor de acero
Marco de fecha/hora: 2019