Rack Safety Plus
Unidad de distribución de energía de 19" con interruptor de parada de emergencia
Presentamos las nuevas unidades Rack Safety Plus (RSP) de alta potencia diseñadas para aplicaciones exigentes, ahora disponibles en las versiones trifásica de 32 A y 63 A 
. El Rack Safety Plus de la unidad de distribución de energía de 3 U de 19" suministra alimentación de CA y de CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor central de energía con función de parada de emergencia.
 Estamos orgullosos de revelar la evolución más reciente de nuestra serie Rack Safety Plus (RSP), ahora con los modelos trifásicos de 32 A y 63 A de alta potencia. Estas nuevas versiones, diseñadas para satisfacer las exigentes demandas de los entornos de alto rendimiento, ofrecen un manejo de potencia mejorado, seguridad avanzada y protección confiable para sus equipos de misión crítica.
Flexible
- Concepto modular con 300 000 opciones de modificación diferentes.
- Amplia experiencia a través de proyectos personalizados.
- Incluye todas las funciones necesarias en un solo sistema.
Certificado
- Con certificación CE y UL, también para modificaciones.
- Prueba de gestión térmica y pruebas de EMC
- El relé de seguridad cumple con los requisitos de las normas EN 60947-5-1 y EN 60204-1 en aplicaciones con botones de parada de emergencia.
Listo para usar
- Configurador en línea, que permite modificar la unidad en 5 minutos.
- Cualquier modificación basada en la plataforma estándar se entrega en el plazo de 3 semanas.
- Certificado y probado para la integración inmediata en las aplicaciones del cliente.
OFERTA DE PRODUCTOS MODULARES DE RACK SAFETY PLUS
Rack Safety Plus de nVent permite modificar una PDU con una parada de emergencia, sin tener que preocuparse por los largos tiempos de entrega y los altos costos del proyecto.
Elija entre varias configuraciones estándar o configure su unidad según los componentes modulares estándar
Ejemplo de configuración:
La unidad de distribución de energía de 19", 3 U Rack Safety Plus suministra alimentación de CA y CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor central de energía con función de parada de emergencia.
- Entrada de alimentación trifásica de 400 V, 230 V, monofásica con fusibles de red eléctrica, monofásica de 120 VCA (fase a neutro) o monofásica de 208/240 VCA (fase a fase o fase a neutro)
- Salidas de CA con diferentes tipos de conectores de Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R, etc., conmutados por el interruptor ON/OFF (Enc./Apag.)
- Salidas de CA permanentes (Servicio)
- Todas las salidas están protegidas por interruptores de circuito
- La función de parada de emergencia cumple con los requisitos de las normas EN 60947-5-1 y EN 60204-1 y es a prueba de vandalismo
- Elija una configuración estándar o cree su propia configuración de manera rápida y sencilla a partir de componentes predefinidos.
Configurador de producto
La forma más rápida de desarrollar una PDU que incluya funciones de seguridad de emergencia.
Tabla de comparación de ofertas estándar
| Número de artículo | 21270-001 | 21270-003 | 21270-005 | 21270-010 | 21270-011 | 21270-012 | 21270-032 | 21270-063 | 21272-001 | 21272-002 | 21272-003 | 21272-004 | 
| Imágenes (Delantero y trasero) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Entrada de alimentación | trifásico, 400 VCA | monofásico, 230 VCA | monofásico, 230 VCA | monofásico, 16 A, 230 VCA | monofásico, 16 A, 230 VCA | trifásico, 16 A, 400 VCA | trifásico, 32 A, 400 VCA | trifásico, 63 A, 400 VCA | monofásico, 208 / 240 VCA | monofásico, 120 VCA | monofásico, 208 / 240 VCA | monofásico, 120 VCA | 
| Conector de alimentación | IEC 60309 3L+N+PE, 6h | IEC 60320-C20 | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60320-C20 | Cable de 2,5 m, extremo abierto | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60309 L+N+PE, 6h | Cable de 2,5 m con enchufe NEMA L6, 30 A. | Cable de 2,5 m con enchufe NEMA L5, 30 A. | Cable de 2,5 m con terminales aéreas, 15 A. | Cable de 2,5 m con enchufe NEMA 5, 15 A. | 
| Filtro EMC | Sí | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | 
| Supresor de picos | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No | 
| Corriente de irrupción Limitador | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| RCD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | 
| Interruptor de circuito Cubierta | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | 
| Toma de servicio | Frente: Schuko Reverso: C13 | Frente: C13 | Frente: Schuko | Frente: C13 | No | No | Frente: C13 Reverso: C13 | Reverso: C13 | Frente: C13 Reverso: C13 | Frente: Nema 5-15R Reverso: Nema 5-15R | Frente: C13 | Frente: Nema 5-15R | 
| Salidas de CA | 12x C13, 3x C19 | 12x C13, 3x C19 | 6x Schuko | 12x C13, 6x C13 | 12x C13, 3x Schuko | 12x C13, 6x C13 Cerrojo | 3x C19, 1x IEC 60309, 16 A | 12x C13, 1x IEC 60309, 32 A | 8x C13, 4x C19 | 4X NEMA 5-15R, 4x Nema 5-20R | 6x C13 con cerrojo | 4x Nema 5-15R | 
| Salida de 24 VCC | 350 W / No / No | No / No / No | No / No / No | No / No / No | No / No / No | No / No / No | 350 W / 54 W / 32 W | No / No / No | 350 W / No / No | 350 W / No / No | No / No / No | No / No / No | 
| Región | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | América del Norte | América del Norte | América del Norte | América del Norte | 
ÁREAS DE APLICACIÓN
El Rack Safety Plus de nVent es ideal para bancos de pruebas de 19" en áreas como las siguientes:
- Equipo de prueba e inspección
- Monitoreo de sistemas y control
- Prueba y desarrollo del prototipo
- Simulación en tiempo real
- Unidades de alta corriente y alta tensión
- Prueba del tren de potencia de vehículos eléctricos
- Prueba de hardware en el bucle
- Sistema de prueba del tren de potencia
- Simulador de carga para vehículos eléctricos
- Gabinete de prueba del equipo de la batería
- Equipo de prueba de potencia

Recursos
Hojas de ventas
Descripción general de Rack Safety Plus 
DESCARGA: Versión para la UE | Versión para EE. UU.