Marco oscilante CP Varistar para 800 mm de ancho


Marco oscilante CP Varistar para 800 mm de ancho
El marco abatible de 19" Permite la instalación de sub-racks mientras que simultáneamente hace accesible el cableado en la parte trasera.
El bastidor oscilante Varistar CP viene con una capacidad de carga de 150 KG, un movimiento de 120° / 160° y un punto de pivote flexible.
Detalles
Recursos
Características
- Para altura completa o montaje de altura parcial
- El punto de pivote se puede seleccionar a la derecha o a la izquierda
- Puede acomodar 19" chasis y 19" subracks
- 120° / 160° bisagra, cerraduras cuadradas incluyendo 2 llaves
- Capacidad de carga 150 kg
- La altura utilizable dentro del marco de oscilación es 4U menor que la altura del marco a la que está unido el marco de oscilación.
Especificaciones
Anchura | 800mm |
Tipo de producto | Gabinete / Rack Frame |
Material | Acero |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.