Varistar CP Puerta de acero liso, EMC sísmico e IP55, bloqueo multipunto
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Varistar CP Puerta de acero liso, EMC sísmico e IP55, bloqueo multipunto
EMC e IP55 Puerta de acero con mango de palanca y bloqueo de 4 puntos.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Mango de palanca con pulsador
 - Ángulo de apertura 180°
 - Puerta de acero con cierre multipunto para aplicaciones sísmicas y EMC
 
Especificaciones
| Tipo de producto | Puerta de gabinete | 
| Grado de protección | IP55 | 
| Material | Acero | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.