Varistar CP IP 20 gabinete, puerta delantera de cristal, puerta trasera de acero
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP IP 20 gabinete, puerta delantera de cristal, puerta trasera de acero
Varistar: Gabinete de electrónica de bastidor de acero soldado altamente versátil y robusto con una amplia gama de características disponibles que incluyen protección contra el polvo y el agua (IP 20 e IP 55), opciones de refrigeración desde ventiladores hasta enfriadores aire-agua de 40 kW, resistencia a golpes, vibraciones y sísmica hasta NEBS GR-63-CORE Bellcore Zona 4 y blindaje de radiofrecuencia/electromagnético (RFI / EMI) líder en la industria de 60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz (probado según IEC 61587-3).
Detalles
Recursos
Características
- Tipo de protección IP 20
- Con puerta frontal de vidrio
- Puertas con cierre de punto único, paneles laterales con cierre de liberación rápida
- Capacidad de carga estática 1600 kg
Especificaciones
| Tipo de producto | Gabinete |
| Grado de protección | IP20 |
| Material | Acero |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.