Varistar CP EMC Acortado Panel Trasero con Placa de Montaje Empotrada
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP EMC Acortado Panel Trasero con Placa de Montaje Empotrada
Las placas de conexión empotradas son necesarias para los conectores que no sobresalen del plano del gabinete
Detalles
Recursos
Características
- Diseño inteligente de gestión de cables con placas de conexión empotradas
- Placa de conexión es de 400 mm de altura
- Para la placa empotrada: Placa empotrada por 40 mm
Especificaciones
| Tipo de producto | Gabinete/panel de rack |
| Grado de protección | IP55 |
| Material | Acero; Stainless Acero |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.