Varistar CP Deco Gabinete con 19" Panel Montajes en Marco Deco
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Deco Gabinete con 19" Panel Montajes en Marco Deco
Varistar: Gabinete de electrónica de bastidor de acero soldado altamente versátil y robusto con una amplia gama de características disponibles que incluyen protección contra el polvo y el agua (IP 20 e IP 55), opciones de refrigeración desde ventiladores hasta enfriadores aire-agua de 40 kW, resistencia a golpes, vibraciones y sísmica hasta NEBS GR-63-CORE Bellcore Zona 4 y blindaje de radiofrecuencia/electromagnético (RFI / EMI) líder en la industria de 60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz (probado según IEC 61587-3).
Detalles
Recursos
Características
- Abierto en el frente (sin puerta)
- 19" monturas de panel integradas en el marco de la decoración
- Puerta trasera con cierre de un solo punto, paneles laterales con cierre de liberación rápida
- Carga estática-capacidad de carga 400 kg (montado en el marco de decoración)
Especificaciones
| Tipo de producto | Gabinete |
| Código de color de revestimiento | RAL 7021 |
| Material del bastidor | Acero |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.