Placa base Varistar CP, Multi-Piece
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa base Varistar CP, Multi-Piece
La placa base de la pieza múltiple se monta desde el interior.
Por favor, ordene la puesta a tierra, la placa de cubierta, la tira de cepillo o la estera del filtro por separado.
Detalles
Recursos
Características
- Para cubrir la abertura de la base
- La placa base multiparte está abierta en la parte trasera (apertura a la parte trasera de 200 mm de profundidad, sin abertura trasera con 300 mm de profundidad del gabinete)
Especificaciones
| Tipo de producto | Gabinete / base de bastidor |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.