Varistar 19" Swing Frame Trim


Varistar 19" Swing Frame Trim
El bastidor oscilante Varistar proporciona un uso óptimo del espacio dentro del rack. Los marcos swing vienen con asas.
Detalles
Recursos
Características
- Incluye mango y corte para ojos de cable
- Para cubrir la brecha entre el marco oscilante y el gabinete vertical para gabinetes de 800 mm de ancho
- Max. Soporte de oscilación: 120 o 160
- Para bastidor oscilante con capacidad de carga de 150 kg, se recomienda una parada por razones de seguridad
- Cierre n.º 333
- Llave de repuesto para cilindro semiperfil DIN
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.