SA Euroboard Kits
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Ancho del rack
- Fondo
Filtro aplicado: 1
Productos | 3 resultados (7 artículos )

Placa de cubierta MultipacPRO para Euroboards Montaje horizontal
Las placas de la cubierta cerrarán el chasis de 19" en el lado superior e inferior.

MultipacPRO, Kit de montaje Euroboard para conector EN 60603
Euroboards y euroboards dobles se pueden montar horizontalmente en el chasis de 19" utilizando kits de montaje interior.

MultipacPRO, Kit de montaje Euroboard para Backplane aislado
Euroboards simple y doble se pueden montar horizontalmente en el chasis de 19" utilizando kits de montaje interior (IEC 60297).