Estilo RatiopacPRO, Circulación delantera y trasera, Tornillado estándar
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estilo RatiopacPRO, Circulación delantera y trasera, Tornillado estándar
La versátil funda de escritorio RatiopacPRO Style cuenta con un diseño de marco protector, tiras de goma y varias opciones de configuración.
Los adornos delanteros y traseros con la opción de tira de goma superior e inferior proporcionan protección del conector y capacidad de apilamiento integrada. El diseño de la tira de goma circulada protege la esquina y es ideal para cajas móviles más pequeñas. Para equipos más grandes, la manija delantera ofrece una conveniente protección de transporte y conector trasero.
Diseñado para componentes de 19" con guías o componentes patentados con una placa de montaje, RatiopacPRO Style satisface sus necesidades específicas.
Detalles
Recursos
Características
- Estuche de escritorio con diseño de marco protector y tiras de goma alrededor del marco, para aún más protección
- Estuche para componentes de 19" (rieles de guía) o componentes propietarios (placa de montaje)
- Para establecer el blindaje EMC, se deben agregar componentes adicionales al gabinete
- Lado delantero y trasero preparado para montaje en panel frontal con tornillos de cuello y mangas
- Cubierta inferior perforada para refrigeración por aire
- Sin tornillos visibles; piezas de revestimiento desmontables sin herramientas
- Para la profundidad de la placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)
Especificaciones
| Tipo de producto | Caso |
| Tipo | Caso para componentes electrónicos individuales |
| Familia de productos | Estilo RatiopacPRO |
Certificación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.