RatiopacPRO Unidad de ventilador radial AIR
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
RatiopacPRO Unidad de ventilador radial AIR
Unidad de ventilador radial de montaje simple para RatiopacPRO AIR, con una capacidad de aire de 36 m³/h (soplado libre) por ventilador. Disponible en 4 anchos y 2 profundidades y con hasta 3 ventiladores equipados.
Detalles
Recursos
Características
- Ventiladores radiales con bolas
- Capacidad de aire 36 m³/h (soplado libre) por ventilador
- Se adapta a las cajas de aire RatiopacPRO (la unidad de ventilador solo necesita 0,5 U de altura)
- Solo 1/2 U de altura
- Escape de aire a través de perforación en la placa de cubierta
- No hay restricción al espacio de montaje trasero
- Ninguna modificación mecánica del caso necesaria
- Montaje sencillo
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Compatible con | Casos |
| Tipo de producto | Ventilador |
| Tipo | Ventilador radial |
| Familia de productos | RatiopacPRO AIRE |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.