Carril deslizante Novastar, corto, 15 kg
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Carril deslizante Novastar, corto, 15 kg
Carril deslizante Novastar con capacidad de carga de 15 kg para el montaje en los verticales del gabinete o soportes de panel/deslizamiento de 19".
Detalles
Recursos
Características
- Capacidad de carga estática 15 kg por par
- St, 1,5 mm, acabado AlZn
- Para el montaje en los verticales del gabinete o 19" panel/deslizamiento montajes
- Ajustable en incrementos de 1 U
Especificaciones
| Carga estática | 15kg |
| Tipo de producto | Carril de deslizamiento |
| Material | Acero |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.