Novastar 19" estante, estacionario
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Novastar 19" estante, estacionario
Novastar 19'' Estante, estacionario con capacidad de carga de 75 kg, perforado para facilitar el montaje.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Altura de montaje 1 U, para el montaje en los verticales del gabinete
- Capacidad de carga estática 75 kg
- Perforado para el montaje de bridas de cable
- St, 1,5 mm
- Con perforación
- Color RAL 7021
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma | 
| Material | Acero | 
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.