Interscale Desktop Case, perforado


Interscale Desktop Case, perforado
Estuche de escritorio flexible con protección EMC integrada y lados perforados. Basado en la plataforma interescala nVent SCHROFF y desarrollado de acuerdo con IEC 60297-3-109.
Detalles
Recursos
Características
- Estuche de escritorio modular que consta de 4 piezas ensambladas
- Desarrollado según IEC 60297-3-109 (en progreso en IEC)
- Protección EMC integrada
- Protección de entrada hasta IP 20
- Color RAL 7016
- Casos modificados o personalizados a petición
Especificaciones
Material | Aluminio; Acero |
Tipo | Escritorio |
Familia de productos | Interescala |
Grado de protección | IP20 |
Código de color | RAL 7016 |
Tipo de producto | Caso de factor de forma pequeño |
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.