Kit de unidad de enchufe tipo marco, con capucha, versión blindada
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Kit de unidad de enchufe tipo marco, con capucha, versión blindada
Protege un PCB contra daños mecánicos y descarga la acumulación electrostática; para formatos Euroboard.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Se adapta a todos los productos conforme a IEC-60297-3-101
 - Protege un PCB contra daños mecánicos y descarga la acumulación electrostática; para formatos Euroboard
 - Conectores utilizables bajo EN 60603?2 (DIN 41612)
 
Especificaciones
| Material | Aluminio | 
| Acabado | Anodizado; Pasivado | 
| Tipo de producto | Cassette | 
| Tipo | Unidades Plug-in tipo Frame PRO con capucha | 
| Apantallamiento EMC | Sí | 
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.