Panel frontal de ATCA, perfil de Al, reforzado con carga de resorte
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal de ATCA, perfil de Al, reforzado con carga de resorte
Panel frontal AdvancedTCA para mango de IEA con muelle con pieza final fundida a presión.
Detalles
Recursos
Características
- Configuración: Panel frontal con mango IEA (con/sin carga de resorte)
- Al extrusión; para malla EMC sellado
Especificaciones
| Fondo (D) | 1mm |
| Ancho del rack | 6HP |
| Altura del rack | 8U |
| Material | Aluminio |
| Tipo de accesorio | Panel frontal |
| Tipo de producto | Panel frontal |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.