Pasillo de contención Top Cover
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Pasillo de contención Top Cover
Cubierta superior en diferentes profundidades para configurar un cierre de contención de pasillo.
Detalles
Recursos
Características
- Cubiertas superiores para proporcionar cubierta superior para 2 filas de gabinete
- Adecuado para un ancho de pasillo de 1200 mm
- Un perfil de la cubierta superior puede elevar la altura del pasillo en 84 mm; por favor ordene por separado
- La cubierta superior se puede quitar desde el interior (permite el acceso a la iluminación y facilita los trabajos de mantenimiento)
Especificaciones
| Compatible con | Contención de pasillo |
| Tipo de producto | Tapa |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.