Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistema VME64x, 7 U, 12 ranuras, PSU de marco abierto

N.º de catálogo: 20836-717

Sistema VME64 para 12 placas VME64x de 6 U, 160 mm. La alimentación para el sistema se suministra mediante una fuente de alimentación de marco abierto. Un módulo de control de ventilador monitorea los ventiladores, la temperatura y el voltaje.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • VITA
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Chasis blindado de 19", AL; con tapa superior lisa y placa base (RAL 9006); mango delantero (RAL 7016); soporte de 19" 1
2 Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD instalados en la parte inferior delantera), para montaje vertical en placa (6 U, 160 mm de profundidad) 12
3 Ranura trasera; para módulos de transición, para montaje vertical en placa (6 U, 4 HP) 3
4 Placa trasera VME64x para tarjetas de 6 U, 12 ranuras, sin enchufe P0 (número de pieza 23001-512) 1
5 Unidad de alimentación, bastidor abierto; 642 W (600 W a < 180 VAC; número de pieza 11098-207) 1
6 Ventilador; en el panel trasero con bisagras; control de velocidad 5 U, 84 HP 3
7 Módulo de control de ventiladores (FCM) para monitoreo/regulación de ventiladores (número de parte 23207-021) 1
8 Panel frontal 6 U, 36 HP; 1
9 Módulo de visualización 1
10 Interruptor de red 1
11 Entrada de red de CA ( enchufe IEC 320-C14), filtro de red, fusible de red 1
12 Panel delantero trasero con junta EMC textil, 6 U, 12 HP 1
13 Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema 1
Accesorios relacionados Recommended Products Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.