35-7 PCB-Tainer
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
35-7 PCB-Tainer
N.º de catálogo: 35-7B-1-4-6
La serie 35-7 PCB Tainer es ideal para la retención de PCB en aplicaciones de bajo impacto y vibración.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el berilio, que el Estado de California sabe que causa cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Detalles
Recursos
Distribuidores en su área
Características
- DSCC 85020 Y 85021 / DSCC CID 55563
- Se monta a la caja con remaches o tornillos estándar
- Construido de cobre berilio o acero inoxidable
- Altura 3,18 mm (0,125")
- Ancho 6,35 (0,250")
- Longitud 25,4 mm (1,0") a 152,4 mm (6,0"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Soporta espesor de PCB de 0,79 mm (0,031"), 1,59 mm (0,063"), 2,38 mm (0,094")
- Peso 0,17 g/cm (0,015 oz/")
- Diseño de retención basado en primavera
- Para aplicaciones de chapa metálica
- Disponible sin chapar o con chapado en plata, ebanol, cobre, oro, níquel, cromato claro de zinc o cromato amarillo de zinc
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.