A265HTS High Thermal Sawtooth Card-lok
El 265HTS cuenta con un diseño de perfil de diente de sierra único que proporciona un rendimiento térmico avanzado y fuerza de sujeción en comparación con cerraduras de tarjetas de tamaño similar, para una disipación térmica y protección superiores en aplicaciones de choques y vibraciones altas. El 265HTS puede ser una caída en el reemplazo para la mayoría de las aplicaciones existentes utilizando la serie 265.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Características
- Nuevo diseño de perfil de diente de sierra para un rendimiento térmico avanzado
- Perfil 5,72 mm (0,225") x 5,84 mm (0,230")
- Peso 0,93 g/cm (0,083 oz/")
- Longitud 71,12 mm (2,8") a 325,12 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Opciones de montaje flexibles
- Fuerza de abrazadera promedio en 68 N-cm (6"-lbs) torque: 210 kg (464 lbs)
- Tornillo accionado
- Expansión máxima 7,37 mm (0,290")
- Disponible con niquelado negro anodizado o electroless
- Para aplicaciones de pared fría
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.