Accesorios de distribución de energía
Filtrar por
Filtro aplicado:
				1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Color
- Compatible con
- Material
- Montaje
- Acabado
- Ancho del rack
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Altura del rack
- Altura
- Anchura
Filtro aplicado: 1
Productos | 22 resultados (39 artículos )

Sensor para eHandle
          El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
        

EHandle
          El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
        

Arnés de cables para eHandle
          El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
        

Busbar con conexiones FASTON
          Busbar con conexiones FASTON.
        

Clip de bloqueo para el conector IEC 60320-C13
          Clips de bloqueo para retener los cables C13.
        

PCB Busbar para la distribución de energía
          Busbar para distribución de energía a placas de circuito impreso y backplanes.
        

Abrazadera de conexión con palancas
          Abrazadera de distribución, garantiza una buena conexión eléctrica de los conductores.
        

Soporte de montaje PDU
          Kits de montaje para PDU.
        

Panel frontal con FDDI Cutouts
          Panel frontal, FDDI Cutout.
        

19" Módulo de apoyo
          El soporte del módulo es necesario para el montaje de paneles frontales de ancho parcial con recortes SUB-D-, ST tipo 3 o FDDI.
        

Bloques aislantes para Barra de Buscar acortada, 1 o 2 Polo
          Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
        

Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar
          Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar.