EHandle


EHandle
El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
Detalles
Recursos
Características
- Manija de control de acceso de seguridad para nVent SCHROFF RackPower iPDU
- Autenticación única o doble
- Lector de tarjetas de proximidad triple integrado compatible con MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIRFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN y EM125 kHz Prox - CSN
- Bloqueo / desbloqueo remoto y monitoreo remoto
- Indicador de estado de bloqueo local con indicador led multicolor
- Balizas de alarma led visibles de doble cara para indicar el estado de alarma de potencia, ambiental o de seguridad para el rack
- Usuario personalizable bloqueo de llave para override manual
- Sensor de humedad integrado y puerto de sensor ambiental adicional
- Almacenamiento local de datos de 200 credenciales de usuario y 500 eventos locales
- Alarma personalizable, estado del led y ajustes de configuración de acceso
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.