Sistema MTCA.0 para 10 módulos AMC de tamaño completo, 3 U, 84 HP
La jaula de tarjeta doble AMC en el lado derecho puede contener 4 AMC dobles de tamaño completo o, con el kit de división opcional, 8 AMC individuales de tamaño completo.
Características
- De acuerdo con la especificación PICMG MTCA.0 R1.0
- Sistema de suback de 3 U, 19" para 10 módulos Módulos MC de tamaño completo único, 2 MCHS de tamaño completo único y 2 módulos de potencia con ancho de hasta 12 HP
- En lugar de 8 módulos Single Full?Size AdvancedMC, la jaula derecha?Hand board puede ser utilizada para 4 módulos dobles de tamaño completo
- Backplane con topología de doble estrella, conexiones directas para S-ATA/SAS
- Topología de reloj a PICMG AMC.0 R2.0
- Dos módulos de ventilador hot-swap en configuración push/pull, cada uno con gestor de unidades de enfriamiento (CU EMMC), flujo de aire de derecha a izquierda
- El filtro de aire es accesible frontal, con señal de presencia
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistema MicroTCA, 3 U, 84 HP, 216 mm de profundidad, recubierto de polvo, negro, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | Ranura de módulo AdvancedMC, con riel guía, para montaje horizontal en placa | 10 | |
| 3 | Placa trasera con topología de doble estrella para 10 módulos AdvancedMC, 2 MCHS y 2 módulos de potencia | 1 | |
| 4 | Unidad de ventilador de intercambio en caliente con gestor de unidad de refrigeración (CU EMMC) y 1 ventilador | 2 | |
| 5 | Filtro de aire, intercambiable desde el frente | 1 | |
| 6 | Kit de división | 4 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.