EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, robusto, blindado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, robusto, blindado
Subrack con rieles horizontales reforzados y paneles laterales para montaje en plano posterior.
Detalles
Recursos
Características
- Subrack con panel lateral y riel horizontal, tipo R "robusto" con fijación de 3 orificios para una mayor estabilidad (+60% en comparación con la fijación de 2 orificios de rieles "pesados")
- Construcción de aluminio
- Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento. Los rieles adaptadores especiales permiten montar conjuntos refrigerados por conducción
- Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10
- EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15
- IP 20, de acuerdo con IEC 60529
- Golpes y vibraciones probados según MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Resistente a golpes y vibraciones en las tres direcciones axiales.
- Se suministra como paquete plano que ahorra espacio
- Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles. Subrack con diapositivas telescópicas se puede adoptar para el montaje del gabinete a petición
- Tipo de riel horizontal "robusto"
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado; Pasivado |
| Tipo de producto | Subrack/chasis |
| Apantallamiento EMC | Sí |
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.