Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Conector Clave/Codificación Tira de contacto para todo tipo, EN 60603, DIN 41612
La codificación del conector se utiliza para proporcionar seguridad contra la inserción incorrecta.
Características
- Utilícelo con unidades plug-in para evitar inserciones incorrectas
- Para conectores según EN 60603 (DIN 41612)
- El espacio necesario es ancho del panel frontal: 4 HP: TIPO B, C, D, E, F, H
- Espacio necesario del ancho del panel frontal: 5 HP: Tipo E, G (se requiere elemento espaciador)
- 66 posibilidades de teclado/codificación si se utilizan 2 pines de teclado/codificación
- 924 posibilidades de teclado/codificación si se utilizan 6 pines de teclado/codificación
Especificaciones
Atributos del producto
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tira de contacto PBTP, UL 94 V-0, 10 piezas | 10 | |
| 2 | Tira femenina, PBTP, UL 94 V-0, 10 piezas | 10 | |
| 3 | Pines de clave/codificación, PBTP, UL 94 V-0, 20 piezas | 20 | 
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.