Brazo de monitor ajustable
El brazo articulado plegable es ideal para una estación de trabajo de soporte montada en rack. Es un apéndice fácil de instalar, montado en rack que permite posibilidades de movimiento panorámico para un monitor de panel plano en entornos industriales
Características
- Brazo de soporte para el montaje del monitor de panel plano
- Adaptador VESA 75x75 y 100x100 mm; El tamaño del monitor que se puede montar es de máximo "32
- La fijación es al lado del marco
- Capacidad de carga estática (10 kg máx.)
- Brazo de apoyo: Altura ajustable 300 mm; Ángulo de rotación en el gabinete 180°; Ángulo de rotación del monitor 340° (instalado en el gabinete 270°); Ángulo de inclinación del monitor 60°; Enrutamiento de cables integrado
- Adecuado para aplicaciones industriales y de laboratorio
Especificaciones
Atributos del producto
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Descripción | Cantidad | |
---|---|---|---|
1 | Brazo de monitor, flexible | 1 | |
2 | Manual de usuario | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.