Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800
El RackChiller de nVent HOFFMAN CDU800 está diseñado para alimentación eléctrica eficiente y segura de equipos de TI. El propósito del sistema es proporcionar la máxima confiabilidad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento para dar soporte al enfriamiento líquido directo al chip. El CDU800 se alimenta de un sistema primario de agua de la planta (FWS) en el que las bombas integradas impulsan el flujo del circuito de enfriamiento del sistema tecnológico de enfriamiento (TCS) secundario. El intercambiador de calor transfiere el exceso de carga térmica del refrigerante secundario al primario. El sistema completo se integra en un estético gabinete con paneles laterales y puertas desmontables. El CDU puede instalarse sobre una losa o un piso elevado, en serie con estantes metálicos de equipos o en una sala aparte de las instalaciones.
Estándares del sector
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
Características
- Capacidad de enfriamiento de más de 800 kW a 6 K (850 LPM primaria)
- Sistema de bombas redundantes de alto rendimiento, sin fugas
- Impulsores de velocidad variable integrados
- Conexiones de refrigerante a través del panel superior o inferior
- Pantalla de panel táctil integrada de 10 pulgadas
- Características de control remoto a través de Ethernet, SNMP v3, Modbus
- Detección de fugas integrada en la placa
- Densidad eléctrica inigualable: cabe en el espacio de un centro de datos estándar
- Puede recibir mantenimiento durante el funcionamiento: no es necesario apagar el sistema durante el mantenimiento
- La disposición redundante del sistema minimiza el riesgo de puntos de falla únicos
- Se integra con Guardian Management Gateway y el portafolio de sensores de nVent
Especificaciones
| Color | Gris negro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Plateado |
| Código de color | RAL 7021 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.