Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Noticias

nVent HOFFMAN News

nVent partnered with Bakersfield College

nVent mejora la experiencia de los estudiantes en colaboración con Bakersfield College

HISTORIA DE ÉXITO

Durante el último año académico, nVent se asoció con Bakersfield College con la ayuda de nuestro…

Honeywell Excellent Supplier Award

nVent China fue reconocido por su calidad y servicio de entrega con el Premio al Proveedor Excelente de Honeywell

Honeywell reconoció a Systems Protection con el premio "Excelente Proveedor" el 27 de febrero por su excelente…

Climate control portfolio news

Compromiso con las Soluciones de Control Climático Líderes de la Industria

nVent HOFFMAN sigue comprometido con la innovación en el control climático y con la entrega de soluciones superiores de gestión térmica para una…

Seismic kit - news thumbnail

Nuevos accesorios con clasificación sísmica zona 4 agregados al portafolio global IEC, disponibles en el mercado.

Para los clientes con aplicaciones en entornos con alto riesgo de terremotos y vibraciones excesivas, nVent agregó nuevos accesorios al portafolio…

Crompton Controls

Crompton Controls transforma el desempeño comercial con nVent HOFFMAN ModCenter

La búsqueda exhaustiva de una solución de automatización llevó a Crompton Controls al nVent HOFFMAN ModCenter, un versátil motor de…

Internal baying bracket

Los soportes de acoplamiento interno recientemente mejorados ofrecen una fijación más segura

El nuevo diseño de soportes de acoplamiento interno nVent HOFFMAN (rango CCI) ahora ofrece una fijación más segura para conectar gabinetes de piso…

Mod Center Upper Clamping System

Procese los materiales de manera más rápida y segura

El nuevo sistema de sujeción con abrazadera superior ModCenter ya está a la venta.

El nuevo sistema de sujeción con abrazadera superior…

Novatek

Novatek reduce a la mitad el tiempo de producción al automatizar procesos con ModCenter 163 de nVent HOFFMAN

ASOCIACIONES DE ÉXITO

La solución ayuda al principal fabricante de paneles de Italia a mejorar la calidad y reducir…

ModularSingleDoorType3R_MCS_sq.jpg

Reemplazo de la serie Proline G1 por el portafolio de gabinetes Global IEC de nVent HOFFMAN programado para finales de 2023

Como parte de nuestro compromiso de simplificar los pedidos, el diseño, la configuración y el ensamble de las soluciones de gabinetes, estamos…

HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

Nuevo grado de protección IP en puertas parciales

Comprometidos con la mejora continua, nVent ha rediseñado el soporte frontal y los perfiles de profundidad interior (DIP) nVent HOFFMAN…

Hoffman-Web-H87700-ControlGlobalAward-EN-2201 web.jpg image

nVent HOFFMAN fue nombrada la marca número 1 de gabinetes en los premios Reader’s Choice Awards de la revista Control Magazine

  • La revista Control Magazine celebra 30 años de sus premios Reader’s Choice Awards, y los gabinetes Hoffman han estado presentes desde…

Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Las funciones actualizadas PWA6000 optimizan aún más el procesamiento de cables para los clientes

El popular centro de procesamiento de cables nVent HOFFMAN PWA6000, en el que se confía para optimizar la producción de cables y reducir el tiempo…