Gabinetes Global IEC
Soluciones en Gabinetes Modulares Global IEC
Gabinetes modulares de calidad, resistentes e innovadores. Diseño compatible, versátil y ajustable de acuerdo a las necesidades de tu empresa.
Asegura la protección de tus equipos eléctricos en cualquier aplicación industrial.
Global IEC Enclosures Toolkit
Este Kit de herramientas para el Global IEC con documentación y los enlaces disponibles para los representantes y distribuidores de nVent HOFFMAN con respecto a la oferta Global IEC de gabinetes.
Soluciones flexibles, resistentes, compatibles y de rápida instalación
Un gabinete modular cuenta con un diseño dinámico y una serie de elementos que pueden ser usados para crear un gabinete industrial a la medida. El diseño modular es muy versátil e innovador para asegurar la protección del cableado eléctrico en diversos ambientes.
Este modelo utiliza un sistema de piezas que pueden ser combinadas para crear una solución única y adaptada a las necesidades de la empresa. Los gabinetes modulares son ideales para garantizar la seguridad de tus sistemas eléctricos debido a su fácil instalación, adaptabilidad y robustez.
Innovación en Gabinetes Modulares Industriales
Solución flexible y estandarizada para asegurar la protección del cableado y sistema eléctrico
Un gabinete modular cuenta con un diseño dinámico y una serie de elementos que pueden ser usados para crear un gabinete industrial a la medida. El diseño modular es muy versátil e innovador para asegurar la protección del cableado eléctrico en diversos ambientes.
Resguarda tus equipos y sistemas eléctricos
Sus múltiples aplicaciones destacan en diferentes industrias:
Automotriz
Química
TI
Tratamiento de aguas
Metalmecánica
Alimentos y bebidas
Farmacéutica
Petróleo y gas
Protege tus equipos en cualquier tipo de ambientes con nuestros gabinetes modulares
nVent HOFFMAN cuenta con una variedad de soluciones en gabinetes modulares eléctricos adaptables a las necesidades de tu empresa e industria.
Solución flexible
Gabinetes modulares con capacidad para ser modificados desde su instalación para garantizar un entorno controlado y ser utilizados en diferentes aplicaciones.
Fuerza y seguridad
Gabinetes modulares que combinan diseño con una estructura que brinda soporte para el peso de los paneles y sub-paneles capaces de garantizar una solución segura de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Dimensiones estándar
Gabinetes modulares con amplias opciones de tamaño estándar. Más de 150 opciones de estructura y más de 350 variedades de paquetes industriales.
Tecnología de fijación rápida Click- In
El diseño dinámico, versátil y flexible de los gabinetes modulares global IEC permite reducir el tiempo de montaje hasta 12 minutos. Con la nueva tecnología de fijación rápida click-in, la instalación de tus gabinetes modulares, es rápida y sin herramientas.
- Alta capacidad de carga, elevación y resistencia a la vibración.
- Reducción de tiempo de montaje. Sistema de fijación rápida a presión.
- Placas de montaje de fijación rápida que permite su instalación por un solo operario.
Variedad de materiales que te ofrecen resistencia para minimizar los riesgos
Gabinetes industriales de ensamble rápido. Con tecnología Click-In para facilitar la unión no necesitas herramientas para ensamblar.
- Resguarda tus sistemas eléctricos
- Soluciones modulares adaptadas según la aplicación industrial.
- Protege tus sistemas críticos en ambientes industriales.
- Certificaciones UL®, CSA, NEMA, IEC, y VDE.
- Gabinetes de rápida instalación.
- Con amplio espacio para el manejo de cableado y sistemas.
- Compuesto por módulos que se pueden unir al gabinete y satisfacer las necesidades de tu empresa y/o industria.