Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Montaje en pared de acero inoxidable GL66, cerrojo de 1/4 de vuelta, tipo 4X
Con un estilo aerodinámico y un acabado atractivo, estos gabinetes son una opción excelente cuando el estilo y la función son clave. Fabricados en acero inoxidable Tipo 304, estos gabinetes son ideales para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión de productos químicos y agua. Los gabinetes contienen una brida del cuerpo externa para evitar que entren contaminantes en el gabinete; una puerta resistente con bisagras desmontables; un panel conductor y un cerrojo de cuarto de vuelta con inserto de doble bit de 3 mm para un cierre de seguridad.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No.
E61997
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
VDE IP66
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Características
- Bisagras desmontables e inserto de cerrojo de doble paleta
- Dimensiones en milímetros
- La brida del chasis de ancho mínimo permite una apertura máxima del chasis
- Aberturas precortadas de la placa de montaje en la parte inferior del gabinete con un sello para garantizar la protección
- Brida del cuerpo de 90 grados con forma externa
- La puerta se abre 210 grados
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
- Pasadores de bisagra de acero inoxidable Tipo 316
- Las puertas esquinadas son intercambiables y se quitan fácilmente tirando de los pasadores de bisagra estilo clip.
- Cerrojos de cuarto de vuelta con inserto de doble paleta de 3 mm
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Sistema de pestillo de puesta a tierra con doble sello
- Perno de puesta a tierra en el chasis
- Panel de montaje posterior de acero galvanizado de tamaño completo incluido.
- Previsión de conexión para puesta a tierra en la puerta
- El kit de herrajes suministrado incluye: Placas y hardware de montaje con juntas, hardware de conexión a tierra y arandelas de sellado para orificios de montaje en pared
- Instrucciones de instalación
- Cerrojo de tres puntos en gabinetes de 1000 mm de alto y mayores
Especificaciones
| Acabado | Cepillado #3 | 
| Material | Acero inoxidable 304 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.