Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Sísmico

PROTECCIÓN PARA DATOS CRÍTICOS

iStock-1198075467.jpg

Proteja el equipo en cualquier entorno, sin importar la ubicación geográfica.

Se recomienda el uso de gabinetes a prueba de sismos en áreas de posible actividad sísmica o vibración excesiva. Estas áreas incluyen las zonas sísmicas Telcordia, plantas eléctricas, ferrocarriles, aeropuertos y otras instalaciones, que utilizan equipos eléctricos y electrónicos montados en rack sometidos a vibraciones y otros movimientos que podrían sobrecargar el bastidor, los componentes y las conexiones del equipo. La resistencia y rigidez adecuadas del bastidor del gabinete son necesarias en estas condiciones.

  • Los productos incluyen racks de 2 y 4 postes, gabinetes para interiores y exteriores, y accesorios antisísmicos; todo fabricado en acero de grueso calibre.
  • Comprobado según los estándares de NEBS-Telcordia GR-63-CORE Zona 4
  • Preaprobado por el OSPHD conforme a la norma OPM -0248-13

PRODUCTOS DESTACADOS

   Seismic 2-Post Open Frame Rack

Rack sísmico de marco abierto de 2 postes

Seismic 4-Post Open-Frame Rack

Rack sísmico de marco abierto de 4 postes

Seismic Cabinet

Gabinete sísmico

Seismic Free-Standing Dual-Access Type 4

Gabinete sísmico autónomo con acceso doble, tipo 4

Seismic Free-Standing Dual-Access

Gabinete sísmico autónomo de acceso doble

Seismic Rack Panel Kit

Kit de panel para rack sísmico

Seismic Panel Mounting Kits

Kits de montaje de paneles sísmicos

Seismic Cabinet Joining Kit

Kit de unión de gabinetes sísmicos

RECURSOS